??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BES 516-3023-G-E4-C-PU-05
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Czujniki indukcyjne
Lista materiałowa
BALLUFF BES 516-3023-G-E4-C-PU-05
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BES00LA
TC
Identyfikator produktu
BES 516-3023-G-E4-C-PU-05
PX
Widok produktu
47028_00
ROT
Rotacja
°
NPOS
Nut position
TECH
Szczegóły techniczne
Szczegóły techniczne
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Rodziny produktów
Induktive Standardsensoren
BFORM
Forma konstrukcyjna
M5x0.5
W
Masa
0.067 kg
TRAFFIC
Numer celny
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 5 x 27 mm, Style Housing = M5x0.5, Installation = for flush mounting, Range = 1.5 mm, Switching output = NPN normally closed (NC), Switching frequency = 5000 Hz, Housing material = Stainless steel, Material sensing surface = PBT, Connection = Cable, 5.00 m, PUR, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = cULus, CE, UKCA, WEEE
CAE
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code